对于 TPS389006Q1EVM 硬件设置,请按照以下步骤操作:
- 将 VAUX (J1) 和 VDD (J2) 连接到 3.3V 电源。
- 将 GND (J3) 连接到电源地。
- 确保根据表 3-2 的指导连接跳线。
- 在启用电源输出之前,请检查电源电压是否设置为
3.3V,电源输出电流是否限制为 10mA。
- 使用 10 引脚带状电缆将 TI 的 USB 接口适配器连接到 J18(USB2GPIO 连接器)。
- 使用 USB 将 TI 的 USB 接口适配器连接到计算机的 USB 端口。
- 将任何需要监控的电压电源轨连接到任何电压监控输入 (MON1 - MON8)。
- 可以在图 4-1 中找到 TPS389006Q1EVM 的说明。