ZHCUB15B february 2022 – august 2023 TPS389006-Q1
本部分介绍了 TPS389006Q1EVM 的功能和运行情况。有关器件电气特性的详细信息,请参阅 TPS389006-Q1 多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器和监测器数据表。
TPS389006Q1EVM 附带 TPS389006004RTERQ1 IC,这意味着该器件能够监控多达六个独立的电压轨。该 EVM 支持许多不同配置,可全面评估所有 TPS389006-Q1 器件型号的功能。表 3-2 中提到了 TPS389006Q1EVM 的默认跳线配置。
TPS389006Q1EVM 附带 USB 转 GPIO 连接器、I2C 总线中继器、比较器、两个 LDO、插槽和焊料封装,能够监控多达八 (8) 个电压轨,可选择通过 10 引脚连接器以菊花链方式一次连接多达三个 EVM,可通过跳线选择 I2C 地址、I2C 上拉电压选项和 TPS389006004RTERQ1 IC。TPS389006Q1EVM 还能通过每个受监控线路和输入线路上的电阻分压器,对每个受监控的电源轨进行分压。用户必须选择阻值合适的电阻器,以便使分压高于、低于或处于电压阈值窗口内,具体取决于为每个受监控输入通道设置的输入检测拓扑类型。请参阅 TPS389006-Q1 数据表中的器件阈值表,验证监控的电压值是否正确。
TPS389006Q1EVM 设计为菊花链式,其中第一电路板连接到 USB 转 GPIO 连接器 (J18),输出连接器 (J8) 通过 10 引脚带状电缆向第二电路板的 (J18) 连接器提供 VDD、VAUX、SYNC、SCL、SDA、NIRQ 和 GND。使用菊花链选项时,必须正确配置第二电路板(J19-J22 和 J37-J40)上的跳线,否则可能会损坏 IC 或 EVM。J19、J20 和 J21 的跳线设置必须保持开路,而 J22、J37、J38、J39 和 J40 的跳线设置需要进行分流,以便在菊花链设置期间正确设置第二电路板。此外,菊花链模式下第二电路板的 I2C 轨电压定义为
VI2CPULLUP = VAUX = 3.3V。请参阅 图 2-2 进行了解。
TPS389006Q1EVM 评估所需的设备: