ZHCUB12A june   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1背景
  5. 2快速入门
  6. 3EVM 连接
  7. 4原理图
  8. 5PCB 布局
  9. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率和负载调节性能
    2. 6.2 波形
    3. 6.3 热性能
    4. 6.4 EMI 性能
  10. 7物料清单
  11. 8使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
  12. 9修订历史记录

EMI 性能

图 6-11 至图 6-15 提供了峰值和平均 EMI 波形,符合 CISPR 25 5 类 EMI 规范。在 LMR54450QEVM 上对传导发射和辐射发射进行了评估。

为了符合 CISPR 25 5 类汽车辐射发射标准,在 EVM 中添加了 EMI 屏蔽。除非另有指明,否则 Vin = 13.5V,Vout = 5V,Iout = 5A 且 Fsw = 400kHz。

GUID-20230404-SS0I-JCCZ-F2LD-QDHJTX8SBF8R-low.png
Vin = 13.5 VOUT = 5V Iout = 5A
图 6-11 CISPR 25 5 类传导发射
GUID-20230404-SS0I-XBBT-KKXV-TMR03G212T1V-low.png
Vin = 13.5 VOUT = 5V Iout = 5A
图 6-12 CISPR 25 5 类辐射发射:单极
GUID-20230404-SS0I-ZH7T-MN15-1VDCM0FZQC7P-low.png
Vin = 13.5 VOUT = 5V Iout = 5A
图 6-13 CISPR 25 5 类辐射发射:双锥水平极化
GUID-20230404-SS0I-FVGT-28CP-W6JZ3PHGCSM8-low.png
Vin = 13.5 VOUT = 5V Iout = 5A
图 6-14 CISPR 25 5 类辐射发射:双锥垂直极化
GUID-20230404-SS0I-VTKN-P1WM-W2VNLZKGMK6B-low.png
Vin = 13.5 VOUT = 5V Iout = 5A
图 6-15 CISPR 25 5 类辐射发射:对数周期