ZHCUB11A december   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2性能规格汇总
  6. 3输出电压设定点
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入和输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 启动
    8. 4.8 关断
    9. 4.9 输出电压纹波
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考
  10. 7修订历史记录

引言

TPS562242 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。D-CAP3 控制模式针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为标称 1.4MHz,可在轻负载条件下进入 Eco 模式。TPS562242 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。TPS562242 直流/直流同步转换器旨在通过 3V 至 17V 的输入电压源支持高达 2A 的连续电流。输出电压范围为 0.8V 至 10V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS562242EVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可在 3V 至 17V 输入范围内以 2A 电流提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS562242EVM 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压 (VIN) 范围输出电流 (IOUT) 范围
TPS562242EVMVIN = 3V 至 17V0A 至 2A