ZHCUB11A
december 2022 – may 2023
TPS562242
1
摘要
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入和输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
启动
4.8
关断
4.9
输出电压纹波
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考
7
修订历史记录
6.3
参考
德州仪器 (TI),
TPS562242 采用 SOT-563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A 同步降压转换器
数据表。