ZHCUB11A
december 2022 – may 2023
TPS562242
1
摘要
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入和输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
启动
4.8
关断
4.9
输出电压纹波
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考
7
修订历史记录
4.6
负载瞬态响应
图 4-5
展示了 TPS562242EVM 对负载瞬态的响应。电流阶跃压摆率设置为 0.8A/μs。
图 4-5
TPS562242EVM 负载瞬态响应,10% 至 90%(0.2A 至 1.8A)负载阶跃