ZHCUB11A december   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2性能规格汇总
  6. 3输出电压设定点
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入和输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 启动
    8. 4.8 关断
    9. 4.9 输出电压纹波
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考
  10. 7修订历史记录

物料清单

表 6-1 物料清单
标识符 数量 描述 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 BSR206 不限
C1, C2 2 电容器,陶瓷,10μF,25 V,±20%,X5R,0805 GRM21BR61E106MA73L

MuRata

C3、C8 2 电容器,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 C1608X7R1E104K080AA

TDK

C4 1 电容器,陶瓷,22μF,10V,±20%,X5R,0805 GRM21BR61A226ME44L Murata
C7 1 电容器,陶瓷,0.01μF,50V,±10%,X7R,0603 C1608X7R1H103K080AA TDK
J1、J2 2 端子块,5.08mm,2 × 1,黄铜,TH ED120/2DS On-Shore Technology
JP1 1 接头,100mil,2×1,锡,TH PEC02SAAN Sullins Connector Solutions
L1 1 屏蔽电感器,1.2uH,7A,0.0155Ω,SMD 74438357012 Wurth Elektronik
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷 THT-14-423-10 Brady
R1 1 电阻器,20kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW060320K0JNEA Vishay-Dale
R2 1 电阻器,30kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW060330K0JNEA Vishay-Dale
R3 1 电阻器,51Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW060351R0JNEA Vishay-Dale
R4 1 电阻器,3.12kΩ,1%,0.1W,0603 RT0603DRE073K12L Yageo
R5 1 电阻器,10.0kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW060310K0FKEA Vishay-Dale
SH-JP1 2 分流器,100mil,镀金,黑色 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP4、TP5、TP7 4 端子,双转塔,TH 1502-2 Keystone
TP2、TP3、TP8、TP9、TP11 5 测试点,微型,红色,TH 5000 Keystone
TP6、TP10、TP12、TP13 5 测试点,微型,黑色,TH 5001 Keystone
D1 1 二极管,齐纳,5.6V,200mW,SOD-323 MMSZ5232BS-7-F Diodes Inc.
U1 1 3V 至 17V 输入,2A 同步降压转换器,SOT-563 TPS562242DRLR 德州仪器 (TI)