ZHCUAX1 february   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 I/O 说明
  5. 3 电气规格
  6. 4 测试总结
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 设备设置
      1. 4.3.1 直流电源设置
      2. 4.3.2 数字万用表设置
      3. 4.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 4.3.4 示波器设置
      5. 4.3.5 工作台设置图
  7. 5 上电和断电过程
    1. 5.1 上电
    2. 5.2 断电
  8. 6 使用外部自举二极管运行
  9. 7 典型性能波形 (CL = 1000pF)
    1. 7.1 传播延迟
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单

特性

该 EVM 支持以下特性:

  • 适用于 LM2105 栅极驱动器低电压特性的 EVM
  • 5V 至 18V VCC 电源电压范围
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • PCB 布局针对偏置电源旁路电容、栅极驱动电阻选型进行了优化
  • 用于栅极驱动网络评估的容性负载、外部栅极驱动电阻和二极管
  • 可快速验证大多数数据表参数
  • 测试点可用于探测 LM2105 的所有关键引脚