ZHCUAX1 february   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 I/O 说明
  5. 3 电气规格
  6. 4 测试总结
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 设备设置
      1. 4.3.1 直流电源设置
      2. 4.3.2 数字万用表设置
      3. 4.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 4.3.4 示波器设置
      5. 4.3.5 工作台设置图
  7. 5 上电和断电过程
    1. 5.1 上电
    2. 5.2 断电
  8. 6 使用外部自举二极管运行
  9. 7 典型性能波形 (CL = 1000pF)
    1. 7.1 传播延迟
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单

物料清单

表 10-1 列出了 LM2105 物料清单。

表 10-1 LM2105 物料清单
标识符数量描述器件型号制造商
C11电容,铝,47µF,50V,+/-20%,0.68Ω,SMDUUD1H470MCL1GSNichicon
C51电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,0805C0805C224K5RACTUKemet(基美)
C6,C72电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,X7R,0805 C0805C102J5RACTUKemet
C8、C92电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603C0603C100J5GACTUKemet
C101电容,陶瓷,4.7uF,25V,+/-10%,X7R,0805C2012X7R1E475K125ABTDK
C111电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,0603C1608X7R1H224K080ABTDK
D1、D22二极管,肖特基,30V,1A,AEC-Q101,MicroSMPMSS1P3L-M3/89AVishay-Semiconductor
D31二极管,超快速,200V,1A,SMAES1D-13-FDiodes Inc.
R1、R22电阻,2.2,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805CRCW08052R20JNEAVishay-Dale
R3、R52 电阻,4.02,1%,0.125W,0805RC0805FR-074R02LYageo America
R7、R82电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603CRCW060349R9FKEAVishay-Dale
TP11测试点,通用,橙色,TH5013Keystone Electronics
TP21测试点,多用途,黑色,TH5129Keystone Electronics
TP3、TP4、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP2015测试点,微型,SMT5019Keystone
TP51测试点,通用,棕色,TH5125Keystone Electronics
TP6、TP22、TP233测试点,多用途,白色,TH5012Keystone Electronics
TP21 1 测试点,通用,黄色,TH 5014 Keystone Electronics
U1 1 具有集成式自举二极管的 105V 2x2mm 半桥栅极驱动器 LM2105DR 德州仪器 (TI)
C2 0 电容,陶瓷,4.7uF,25V,+/-10%,X7R,0805 C2012X7R1E475K125AB TDK
C3 0 电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,0603 C1608X7R1H224K080AB TDK
C4 0 电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,0805 C0805C224K5RACTU Kemet(基美)
R4、R6、R11、R12 0 电阻,0,5%,0.125W,0805 MCR10EZPJ000 Rohm
R10 0 电阻,2.2,5%,0.5W,1206 CRM1206-JW-2R2ELF Bourns
U2 0 具有集成式自举二极管的 105V 2x2mm 半桥栅极驱动器 LM2105DSG 德州仪器 (TI)