ZHCUAX1 february   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 I/O 说明
  5. 3 电气规格
  6. 4 测试总结
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 设备设置
      1. 4.3.1 直流电源设置
      2. 4.3.2 数字万用表设置
      3. 4.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 4.3.4 示波器设置
      5. 4.3.5 工作台设置图
  7. 5 上电和断电过程
    1. 5.1 上电
    2. 5.2 断电
  8. 6 使用外部自举二极管运行
  9. 7 典型性能波形 (CL = 1000pF)
    1. 7.1 传播延迟
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单

工作台设置图

工作台设置图中显示了函数发生器和示波器的连接。

使用以下连接过程,请参阅图 4-1。

  • 首先,连接前请确保禁用函数发生器输出以及电源。
  • 在 INL_IN-GND 上应用函数发生器通道 A。
  • 在 INH_IN-GND 上应用函数发生器通道 B。
  • 电源 1:将正极引线连接到 DMM 1 的电流输入,将 DMM 1 的电流输出连接到测试点 VCC,将负极引线连接到测试点 GND。
  • 在 GL LO-SH 上应用示波器通道 1 探头,尽可能减小环路面积。请注意,示波器接地端连接到 SH 测试点。
  • 在 GH LO-GND 上应用示波器通道 2 探头,尽可能减小环路面积。
GUID-20230201-SS0I-R5NQ-5FGM-LZCN1FCP0CW6-low.svg图 4-1 工作台设置图和配置