ZHCUAX1 february   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 I/O 说明
  5. 3 电气规格
  6. 4 测试总结
    1. 4.1 定义
    2. 4.2 设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 函数发生器
      3. 4.2.3 DMM
      4. 4.2.4 示波器
    3. 4.3 设备设置
      1. 4.3.1 直流电源设置
      2. 4.3.2 数字万用表设置
      3. 4.3.3 双通道函数发生器设置
      4. 4.3.4 示波器设置
      5. 4.3.5 工作台设置图
  7. 5 上电和断电过程
    1. 5.1 上电
    2. 5.2 断电
  8. 6 使用外部自举二极管运行
  9. 7 典型性能波形 (CL = 1000pF)
    1. 7.1 传播延迟
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10物料清单

引言

LM2105 主要用于评估 LM2105 的性能。此驱动器是一款具有 0.5A 峰值拉电流、0.8A 峰值灌电流、105V 引导电压的高侧/低侧驱动器,可用于驱动两个 N 沟道 MOSFET。该评估板还可用于评估支持的封装中的其他引脚对引脚兼容器件。LM2105 在驱动器输出的高侧和低侧上升沿和下降沿之间具有低传播延迟和低传播延迟匹配,可实现可靠的栅极驱动信号时序。