ZHCUAV3E January   2023  – September 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 软件示例
    6. 1.6 第一步:开箱即用体验
      1. 1.6.1 连接至计算机
      2. 1.6.2 运行开箱即用体验
    7. 1.7 后续步骤:查看提供的代码
  6. 2硬件
    1. 2.1 跳线映射
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件特性
      1. 2.3.1 MSPM0G3507 MCU
      2. 2.3.2 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      3. 2.3.3 调试探针连接隔离跳线块
      4. 2.3.4 应用(或反向通道)UART
      5. 2.3.5 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      6. 2.3.6 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      7. 2.3.7 特殊特性
        1. 2.3.7.1 高达 4Msps 的高速模数转换器
        2. 2.3.7.2 热敏电阻
        3. 2.3.7.3 光传感器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 XDS110-ET USB 电源
    5. 2.5 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    6. 2.6 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    7. 2.7 时钟
    8. 2.8 BoosterPack 插接模块引脚布局
  7. 3软件示例
  8. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
      2. 4.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 4.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 4.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 4.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 4.3 MSPM0G3507 MCU
      1. 4.3.1 器件文档
      2. 4.3.2 MSPM0G3507 代码示例
    4. 4.4 社区资源
      1. 4.4.1 TI E2E™ 论坛
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1.     商标
  11. 7修订历史记录

调试探针连接隔离跳线块

利用跳线 J101 处的隔离跳线块,用户可以连接或断开从 XDS110-ET 域进入 MSPM0G3507 目标域的信号。这包括 XDS110-ET SWD 信号、应用 UART 信号以及 3.3V 和 5V 电源。

LP-MSPM0G3507 隔离跳线块图 2-5 隔离跳线块

断开这些连接的原因:

  • 完全消除 XDS110-ET 调试探针的影响,以实现高精度目标功率测量
  • 控制 XDS110-ET 和目标域之间的 3.3V 和 5V 功率流
  • 释放目标 MCU 引脚,用于除板载调试和应用 UART 通信以外的其他目的
  • 提供 XDS110-ET 的编程和 UART 接口,使其可用于板载 MCU 以外的器件。
跳线 说明
GND 接地
5V 来自 USB 的 5V VBUS
3V3 3.3V 电压轨,源自 XDS110-ET 域中的 VBUS
RXD<< 反向通道 UART:目标 M0G3507 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向
TXD>> 反向通道 UART:目标 M0G3507 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向
NRST RST 信号
SWDIO 串行线调试:SWDIO 数据信号。
SWCLK 串行线调试:SWDCLK 时钟信号
BSL 引导加载程序信号