ZHCUAV3E January 2023 – September 2026
表 2-1 列出了跳线的默认安装。
| 跳线 | 说明 | 默认设置 | 连接的引脚或信号 | 低功耗测量建议 |
|---|---|---|---|---|
| J101 | XDS110-ET 隔离块 | 已安装 | GND、5V、3V3、RXD、TXD、NRST、SWDIO、SWCLK、BSL | OFF 用于断开与 XDS-110 电路的连接 |
| J102 | XDS110-ET OUT | 不适用 | GND、3V3、SWDIO、SWCLK、NRST | 无外部连接 |
| J103 | XDS110-ET IN | 不适用 | GND、3V3、SWDIO、SWCLK | 无外部连接 |
| J1/J3 | BoosterPack 引脚接头 | 不适用 |
请参阅原理图了解详细信息 |
无外部连接 |
| J2/J4 | BoosterPack 引脚接头 | 不适用 |
请参阅原理图了解详细信息 |
无外部连接 |
| J4 | 红色 LED1 | 已安装 | PAO 连接至 LED | OFF 用于断开引脚与 LED 的连接 |
| J5 | RGB LED2 - 蓝色通道 | 已安装 |
PB22 连接至 RGB LED |
OFF 用于断开引脚与 RGB LED 的连接 |
| J6 | RGB LED2 - 红色通道 | 已安装 |
PB26 连接至 RGB LED |
OFF 用于断开引脚与 RGB LED 的连接 |
| J7 | RGB LED2 - 绿色通道 | 已安装 |
PB27 连接至 RGB LED |
OFF 用于断开引脚与 RGB LED 的连接 |
| J8 | S1 按钮和 BSL 调用 | 已安装 | PA18 | OFF 用于避免来自外部下拉的电流,具体取决于引脚配置 |
| J9 | 热敏电阻信号选择 | (1) 短接至 (2) PB.24 |
PB24 连接至热敏电阻电路 |
OFF 用于断开与热敏电阻电路的连接 |
| J10 | 5V 电源接头 | 不适用 | 5V,GND | 无外部连接 |
| J11 | 3V3 电源接头 | 不适用 | 3V3,GND | 无外部连接 |
| J12 | QEI 接口接头 | 不适用 |
PA29、PA30、PB14、3V3、GND |
无外部连接 |
| J13 | 模拟电源 - 为热敏电阻和 OPA2365 供电 | 已安装 | 3V3 | OFF 用于断开热敏电阻和 OPA2365 电路的电源 |
| J14 | BP 接头的 SW1 选择 - PA9/PB23 | (1) 短接至 (2) PB.23 | PB23 至 J1.3 | 如果不在 BoosterPack 连接器中使用,则不用考虑 |
| J15 | BP 接头的 SW2 选择 - PA16/PA18 | (1) 短接至 (2) PA16 | PA16 至 J3.29 | 如果不在 BoosterPack 连接器中使用,则不用考虑 |
| J16 | 适用于光传感器电路的 OPA0_OUT | 已安装 | PA22 连接至光传感器 | OFF 用于断开与光电二极管电路的连接 |
| J17 | 适用于光传感器电路的 OPA0_IN0- | 已安装 | PA27 连接至光传感器 | OFF 用于断开与光电二极管电路的连接 |
| J18 | 适用于光传感器电路的 OPA0_IN0+ | 已安装 | PA26 连接至光传感器 | OFF 用于断开与光电二极管电路的连接 |
| J19 | PA0 开漏 IO 上拉 | (1) 短接至 (2) 3.3V | PA0 至 3V3 | 如果引脚初始化为输出低电平,或输入使用上拉或下拉电阻器,则关断 |
| J20 | PA1 开漏 IO 上拉 | (1) 短接至 (2) 3.3V | PA1 至 3V3 | 如果引脚初始化为输出低电平,或输入使用上拉或下拉电阻器,则关断 |
| J21 | UART0_TX 选择 | (1) 短接至 (2) XDS_UART 功能 | PA10 至 XDS | OFF 用于断开引脚 |
| J22 | UART0_RX 选择 | (1) 短接至 (2) XDS_UART 功能 | PA11 至 XDS | OFF 用于断开引脚 |
| J23-J28 | MSPM0G3507 引脚扩展接头(未标记 - 电路板底部) | 不适用 | 请参阅原理图了解详细信息 | 无外部连接 |