ZHCUAV3E January   2023  – September 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 软件示例
    6. 1.6 第一步:开箱即用体验
      1. 1.6.1 连接至计算机
      2. 1.6.2 运行开箱即用体验
    7. 1.7 后续步骤:查看提供的代码
  6. 2硬件
    1. 2.1 跳线映射
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件特性
      1. 2.3.1 MSPM0G3507 MCU
      2. 2.3.2 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      3. 2.3.3 调试探针连接隔离跳线块
      4. 2.3.4 应用(或反向通道)UART
      5. 2.3.5 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      6. 2.3.6 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      7. 2.3.7 特殊特性
        1. 2.3.7.1 高达 4Msps 的高速模数转换器
        2. 2.3.7.2 热敏电阻
        3. 2.3.7.3 光传感器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 XDS110-ET USB 电源
    5. 2.5 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    6. 2.6 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    7. 2.7 时钟
    8. 2.8 BoosterPack 插接模块引脚布局
  7. 3软件示例
  8. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
      2. 4.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 4.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 4.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 4.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 4.3 MSPM0G3507 MCU
      1. 4.3.1 器件文档
      2. 4.3.2 MSPM0G3507 代码示例
    4. 4.4 社区资源
      1. 4.4.1 TI E2E™ 论坛
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1.     商标
  11. 7修订历史记录

热敏电阻

LaunchPad 套件包括一个 10k 线性热敏电阻 (PTC),即 TMP6131。图 2-8 展示了电路。PTC 采用具有 10kΩ 10ppm 上拉电阻器的低侧配置。接头中跳线的默认位置(1-2 位置)将该电路直接连接到 ADC。在该模式下,室温下的输出电压约为 1.6V。

还可以将跳线设置为 2-3 位置,以允许 OPA 连接到热敏电阻。可以通过软件在内部将 OPA 输出连接至负 OPA 端子。这样,OPA 就可以用作热敏电阻的缓冲器,并在内部连接到 ADC 通道进行采样。如果需要外部连接或其他偏置或滤波,则需要安装图 2-8 中所示的无源器件。

备注: 默认情况下不安装与 OPA 关联的电容器和电阻器网络。这使得用户能够组装无源器件,从而满足特定应用需求。
备注: 使用 OPA 和无源网络时,请务必检查是否与 LaunchPad 套件上的其他引脚发生冲突,因为这些引脚会以多种功能进行多路复用。
LP-MSPM0G3507 热敏电阻电路图 2-8 热敏电阻电路