ZHCUAU8 March 2023 AFE11612-SEP
AFE11612EVM 可通过七个引脚连接器访问器件上的所有引脚。表 3-1 和表 3-2 分别列出了连接器 J7 和 J21 的引脚定义,其中包含 AFE11612-SEP 的 DAC 输出引脚连接。
引脚编号 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | DAC6 | DAC6 的输出引脚 |
2 | GND | 接地 |
3 | DAC7 | DAC7 的输出引脚 |
4 | GND | 接地 |
5 | DAC8 | DAC8 的输出引脚 |
6 | GND | 接地 |
7 | DAC9 | DAC9 的输出引脚 |
8 | GND | 接地 |
9 | DAC10 | DAC10 的输出引脚 |
10 | GND | 接地 |
11 | DAC11 | DAC11 的输出引脚 |
12 | GND | 接地 |
引脚编号 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | DAC5 | DAC5 的输出引脚 |
2 | GND | 接地 |
3 | DAC4 | DAC4 的输出引脚 |
4 | GND | 接地 |
5 | DAC3 | DAC3 的输出引脚 |
6 | GND | 接地 |
7 | DAC2 | DAC2 的输出引脚 |
8 | GND | 接地 |
9 | DAC1 | DAC1 的输出引脚 |
10 | GND | 接地 |
11 | DAC0 | DAC0 的输出引脚 |
12 | GND | 接地 |
AFE11612-SEP 器件包含 16 个模拟输入,其中 12 个为单端(ADC4 至 ADC15),输入范围为 0V 至 5V。其他 4 个输入(ADC0 至 ADC3)可配置为两个全差分通道的 4 个单端输入,具体取决于 ADC 通道寄存器的设置。这些信号引脚连接至 J13。表 3-3 列出了引脚定义。
引脚编号 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | ADC0 | ADC 通道 0 输入 |
2 | GND | 接地 |
3 | ADC1 | ADC 通道 1 输入 |
4 | GND | 接地 |
5 | ADC2 | ADC 通道 2 输入 |
6 | GND | 接地 |
7 | ADC3 | ADC 通道 3 输入 |
8 | GND | 接地 |
9 | ADC4 | ADC 通道 4 输入 |
10 | GND | 接地 |
11 | ADC5 | ADC 通道 5 输入 |
12 | GND | 接地 |
13 | ADC6 | ADC 通道 6 输入 |
14 | GND | 接地 |
15 | ADC7 | ADC 通道 7 输入 |
16 | GND | 接地 |
17 | ADC8 | ADC 通道 8 输入 |
18 | GND | 接地 |
19 | ADC9 | ADC 通道 9 输入 |
20 | GND | 接地 |
21 | ADC10 | ADC 通道 10 输入 |
22 | GND | 接地 |
23 | ADC11 | ADC 通道 11 输入 |
24 | GND | 接地 |
25 | ADC12 | ADC 通道 12 输入 |
26 | GND | 接地 |
27 | ADC13 | ADC 通道 13 输入 |
28 | GND | 接地 |
29 | ADC14 | ADC 通道 14 输入 |
30 | GND | 接地 |
31 | ADC15 | ADC 通道 15 输入 |
32 | GND | 接地 |
表 3-4 和表 3-5 分别列出了连接器 J9 和 J17 的引脚定义,其中包含器件的所有数字输入和输出信号
引脚编号 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | GND | 接地 |
2 | I2C/SPI | 通信模式指示器位: 0 = I2C,1 = SPI |
3 | GND | 接地 |
4 | A2 | I2C 地址位 2 (MSB) |
5 | GND | 接地 |
6 | SDO/A1 | SPI 输出或 I2C 地址位 1 |
7 | GND | 接地 |
8 | CS/A0 | SPI 芯片选择或 I2C 地址位 0 (LSB) |
9 | GND | 接地 |
10 | SCLK/SCL | SPI 或 I2C 串行接口的时钟信号 |
11 | GND | 接地 |
12 | SDI/SDA | SPI 输入或 I2C 数据线 |
引脚编号 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | GND | 接地 |
2 | DAC-CLR-0 | DAC 清除控制信号 0(数字输入,低电平有效)。 |
3 | GND | 接地 |
4 | CNVT | 外部 ADC 转换触发输入,低电平有效。 |
5 | GND | 接地 |
6 | DAV | 数据可用指示器,低电平有效输出 |
7 | GND | 接地 |
8 | RESET | 复位输入,低电平有效。 |
9 | GND | 接地 |
10 | ALARM | 全局报警,开漏输出 |
11 | GND | 接地 |
12 | DAC-CLR-1 | DAC 清除控制信号 1(数字输入,低电平有效)。 |
表 3-6 和表 3-7 分别列出了 J18 和 J19 接头的引脚定义,其中包含 AFE11612-SEP GPIO 信号。如果不需要远程温度传感器,则可在接头 J19 上将远程传感器通道 D1+、D1-、D2+ 和 D2- 配置为 GPIO。
引脚编号 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | GND | 接地 |
2 | GPIO-0 | 通用 I/O (GPIO0) |
3 | GND | 接地 |
4 | GPIO-1 | 通用 I/O (GPIO1) |
5 | GND | 接地 |
6 | GPIO-2 | 通用 I/O (GPIO2) |
7 | GND | 接地 |
8 | GPIO-3 | 通用 I/O (GPIO3) |
引脚编号 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | GND | 接地 |
2 | D1+/GPIO-4 | 通用 I/O (GPIO4) 或远程温度传感器连接 |
3 | GND | 接地 |
4 | D1–/GPIO-5 | 通用 I/O (GPIO5) 或远程温度传感器连接 |
5 | GND | 接地 |
6 | D2+/GPIO-6 | 通用 I/O (GPIO6) 或远程温度传感器连接 |
7 | GND | 接地 |
8 | D2–/GPIO-7 | 通用 I/O (GPIO7) 或远程温度传感器连接 |