ZHCUAU8 March 2023 AFE11612-SEP
AFE11612EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE11612‑SEP 器件的功能和性能。
AFE11612‑SEP 是一款高度集成的低功耗完整模拟监控器和控制器,包括一个 16 通道(12 位)模数转换器 (ADC)、12 通道(12 位)数模转换器 (DAC)、八个 GPIO、两个远程温度传感器通道和一个本地温度传感器通道。该器件还具有输入超限报警以及支持 SPI 和 I2C 协议以及 5V 和 3V 逻辑的可配置串行接口。