ZHCUAU8 March 2023 AFE11612-SEP
图 3-1 展示了 AFE11612EVM 板的简化原理图。所有 AFE 引脚均可通过引脚接头进行访问。有两个 12 引脚连接器可用于访问所有 DAC 引脚,而一个 32 引脚接头用于访问 ADC 通道。两个 12 引脚连接器用于数字输入和输出 (I/O) 引脚以及串行接口信号线路。为了访问八个 GPIO 引脚,电路板底部附近有两个 8 引脚连接器。其中四个引脚(连接到 J19 接头)用作远程温度传感器输入 D1+、D1-、D2+ 和 D2-。AFE11612EVM 板具有两个双极结型晶体管 (BJT);一个 BJT 连接在 D1+ 和 D1- 之间,另一个 BJT 连接在 D2+ 和 D2- 之间。