ZHCUAU8 March 2023 AFE11612-SEP
在安装软件之前,请确保 AFE11612EVM 未连接到计算机。
该软件可以从 EVM 工具文件夹中下载。下载软件后,导航至下载文件夹,然后运行 AFE11612EVM 软件安装程序可执行文件。
启动 AFE11612EVM 软件后,系统会打开一个安装对话框窗口,提示用户选择安装目录。
图 2-1 展示了 Destination Directory 窗口。默认软件路径为:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE11612EVM。
软件安装还会安装 FTDI USB 驱动程序,并自动将所需的 LabVIEW™ 软件文件和驱动程序复制到计算机。FTDI USB 驱动程序安装在由 AFE11612EVM 软件安装程序自动运行的第二个可执行文件中。图 2-2 展示了 AFE11612EVM 软件安装完成后自动启动的窗口。