ZHCUAU6A March   2023  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 功能描述
    2. 2.2 测试设置
      1. 2.2.1 系统/工具要求
      2. 2.2.2 单个器件的硬件设置
      3. 2.2.3 双级联器件的硬件设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 其他资源
    2. 5.2 商标
  11. 6修订历史记录

器件信息

LP5891-Q1 实现了一个高速上升沿传输接口,可支持多达 32 个级联器件。该器件支持高达 50MHz 的 SCLK(外部)和最高 160MHz GCLK(内部)的高刷新速率。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,解决了窄像素间距 (NPP) LED 显示应用以及 mini 或 micro-LED 产品中由 LED 开路或短路引起的各种显示难题:第一个扫描线过暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合及毛毛虫现象,因此 LP5891-Q1 非常适合此类应用。

LP5891-Q1 还可以在运行期间实现 LED 开路、弱短路、短路的检测和消除,并可以将准确的故障位置信息报告给配套的数字处理器。