ZHCUAU6A March 2023 – April 2024
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。一个 LP5891-Q1 能驱动 16 × 16 个 RGB LED 像素,两个 LP5891-Q1 堆叠后可驱动 32 × 32 RGB LED 像素,三个 LP5891-Q1 能驱动 48 × 48 RGB LED 像素,四个 LP5891-Q1 堆叠后能驱动 64 × 64 RGB LED 像素,从而简化元件放置和控制。凭借共阴极结构,该器件支持红色、绿色和蓝色 LED 的独立电源,从而实现低功耗。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.6mA),LP5891-Q1 的运行功率可显著降低。
本用户指南介绍了用作工程演示和评估参考的 LP5891-Q1 评估模块。本用户指南中包含设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。