ZHCUAU6A March   2023  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 功能描述
    2. 2.2 测试设置
      1. 2.2.1 系统/工具要求
      2. 2.2.2 单个器件的硬件设置
      3. 2.2.3 双级联器件的硬件设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 其他资源
    2. 5.2 商标
  11. 6修订历史记录

功能描述

本节介绍 LP5891Q1EVM 电路板上的连接器、跳线和开关。

图 3-1 展示了 LP5891Q1EVM 电路板的驱动器 IC 侧的图像。

图 3-2 展示了 LP5891Q1EVM 电路板的 LED 侧的图像。

LP5891Q1EVM LP5891Q1EVM 电路板的驱动器 IC 侧图 2-1 LP5891Q1EVM 电路板的驱动器 IC 侧
LP5891Q1EVM LP5891Q1EVM 电路板的 LED 侧图 2-2 LP5891Q1EVM 电路板的 LED 侧

LP5891Q1EVM 可与主机控制器 TMS320F280039C LaunchPad™ 配合使用,适用于 C2000™ 实时 MCU。LP5891Q1EVM 设计有连接器、跳线和开关,可支持器件到器件连接、器件到主机连接和灵活的电源方案。此外,LP5891Q1EVM 电路板的 LED 侧有四个开关,可用于评估 LP5891-Q1 的 LED 开路和短路检测及移除功能。

表 3-1 列出了 LP5891Q1EVM 电路板的连接器及其说明。

表 3-2 列出了 LP5891Q1EVM 电路板的跳线及其说明。

表 3-2 列出了 LP5891Q1EVM 电路板的开关及其说明。

表 2-1 连接器
名称 说明
J1、J2 Boosterpack 连接器,用于连接 TMS320F280039C LaunchPad。

J3

LP5891Q1EVM 电路板之间的输入板对板连接器,包括 +5V、SIN(串行数据输入)、SCLK(串行时钟)和 GND。

J4

LP5891Q1EVM 电路板之间的输出板对板连接器,包括 +5V、SOUT(串行数据输出)、SCLK(串行时钟)和 GND。

TP1 (+5V)

可为 VLEDG/VLEDB 和直流/直流选择的外部电源。
TP2 (GND) 电源接地。
表 2-2 跳线
名称 说明

J3

J3 用于选择外部 +5V 电源。
  • 将跳线接到 TP1 5V 和 EX 5V 上,以便选择来自 TP1 的外部电源。
  • 将跳线接到 J3 5V 和 EX 5V 上,以便选择来自 J3 的外部电源。

J6

J3 用于选择为 VLEDG/VLEDB 和直流/直流供电的 +5V 电源。
  • 将跳线置于 MCU5V 和中间位置,以便选择来自主机控制器的 +5V 电源。
  • 将跳线置于 EX5V 和中间位置,以便选择外部 +5V 电源,这是 J3 先前选择的电源。

J7

J7 用于选择为 VLEDR 供电的电源。
  • 将跳线置于 5V VR 和中间位置,以便为 VLEDR 选择 +5V 电源。+5V 电源以前由 J6 选择。
  • 将跳线置于 3V3 VR 和中间位置,以便为 VLEDR 选择 +3.3V 电源。+3.3V 电源由直流/直流生成。
表 2-3 开关
名称 说明

S1

  • 如果开关设置为 SOUTHOST,则 LP5891-Q1 芯片的串行数据输出会发送回主机控制器。
  • 如果开关设置为 SOUT1TO2,则第一个 LP5891-Q1 芯片的串行数据输出将发送到 J4 端口;如果多个 LP5891Q1EVM 级联,则该输出将进一步发送到第二个芯片。

S2

  • 如果开关设置为 R00C,则第 0 行第 0 列的红色 LED 连接处于正常状态。
  • 如果开关设置为 R00S,则第 0 行第 0 列的红色 LED 会短接(LED 的阳极和阴极短接)。

S3

  • 如果开关设置为 G10C,则第 1 行第 0 列的绿色 LED 连接处于正常状态。
  • 如果开关设置为 G10S,则第 1 行第 0 列的绿色 LED 会短接(LED 的阳极和阴极短接)。

S4

  • 如果开关设置为 R21C,则第 2 行第 1 列的红色 LED 连接处于正常状态。
  • 如果开关设置为 R21O,则第 2 行第 1 列的红色 LED 会打开(LED 的阳极与电流源通道断开连接)。

S5

  • 如果开关设置为 G31C,则第 3 行第 1 列的绿色 LED 连接处于正常状态。
  • 如果开关设置为 G31O,则第 3 行第 1 列的绿色 LED 会打开(LED 的阳极与电流源通道断开连接)。