ZHCUAT4 February   2023

 

  1.   TPS1211Q1EVM:TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 通过 EN 控制实现上电
    2. 5.2 通过 INP 输入进行导通和关断控制
    3. 5.3 输入反极性测试
    4. 5.4 过流保护测试
    5. 5.5 输出热短路测试
  8. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)

说明

TPS1211Q1EVM 评估板可评估 TPS1211x-Q1 系列中的 TPS12110-Q1 驱动器。输入电源施加在连接器 T1 和 T4 之间,而 T2 和 T3 为负载提供输出连接。请参阅图 3-1 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。

D4 可为过流故障提供故障指示输出,D5 可为过热故障提供故障指示输出。可在 TP10 上监控负载的调节电流。

表 2-1 TPS1211Q1EVM 评估板选项和设置
产品型号EVM 功能Vin 范围Vin UVLO

ENABLE

(EN/UVLO)

过流

保护

特性
低设置高设置
TPS1211Q1EVM具有保护和诊断功能的智能高侧驱动器3.5V 至 36V6.07 V高电平有效5A50A

通过自动重试和锁存响应实现过载保护、过压保护、输入反极性保护