ZHCUAT4
February 2023
TPS1211Q1EVM:TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
通过 EN 控制实现上电
5.2
通过 INP 输入进行导通和关断控制
5.3
输入反极性测试
5.4
过流保护测试
5.5
输出热短路测试
6
评估板装配图
6.1
PCB 图
7
物料清单 (BoM)
5.5
输出热短路测试
按照以下说明执行输出热短路测试:
将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如
表 5-1
所示。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10 A。
启用电源。
将输出端短路,即用较短的电缆将 VOUT 连接至 GND,然后使用示波器观察 TPS1211-Q1的短路响应。
图 5-9
展示了 TPS1211Q1EVM 评估板上 TPS1211-Q1 的热短路响应。
图 5-9
TPS1211-Q1 器件的输出热短路响应