ZHCUAT4 February   2023

 

  1.   TPS1211Q1EVM:TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 通过 EN 控制实现上电
    2. 5.2 通过 INP 输入进行导通和关断控制
    3. 5.3 输入反极性测试
    4. 5.4 过流保护测试
    5. 5.5 输出热短路测试
  8. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)

负载

一个电阻负载或等效负载,可以在 40 V 电压下承受高达 50A 的直流负载,并且能够实现输出短路保护。