ZHCUAT4 February   2023

 

  1.   TPS1211Q1EVM:TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 通过 EN 控制实现上电
    2. 5.2 通过 INP 输入进行导通和关断控制
    3. 5.3 输入反极性测试
    4. 5.4 过流保护测试
    5. 5.5 输出热短路测试
  8. 6评估板装配图
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单 (BoM)

输入反极性测试

按照以下说明捕获预充电电流曲线:

  1. 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如表 5-1 所示。
  2. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10 A。
  3. 将电源正极连接到 T4 并将电源负极连接到 T1。电源现在以反极性方式连接到 TPS1211-Q1 的输入端

  4. 启用电源。
  5. 使用示波器观察 VOUT (TP2) 处的波形。

    TPS1211-Q1 以及其他电路(Q3、D7 和 R7)有助于保护输出免受输入反极性的影响。

图 5-6 展示了 TPS1211-Q1 如何响应在 TPS1211Q1EVM 评估板上捕获的输入反极性。

GUID-20220628-SS0I-RRKG-7R2Z-M2MZG9H8LDBH-low.svg图 5-6 输入反极性保护