ZHCUAR1B february   2023  – may 2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统设计原理
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  前沿消隐
    3. 2.3  死区时间
    4. 2.4  使能和 UVLO
    5. 2.5  输出电压编程
    6. 2.6  软启动
    7. 2.7  检测电路
    8. 2.8  故障模式
    9. 2.9  断续模式
    10. 2.10 斜率补偿
    11. 2.11 输出电容
    12. 2.12 补偿
  6. 3测试结果
  7. 4物料清单
  8. 5原理图
  9. 6PCB 布局
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

补偿

在确定补偿器元件值之前,先计算功率级跨导,如方程式 13 所示。

方程式 13. g m p s =   R C S   x   C C S   x   f S W L O U T = 1   k Ω   x   100   n F   560   n H = 179

以下公式可用于计算所需的交叉频率,其中各值均用做起始值。这些值在实验室测试期间进行了优化,并且经确定进一步移除了频率中的极点和零点,从而提高整个转换器的性能。

方程式 14. R C O M P =   2 π   x   f c   x   V O U T   x   C O U T   g m e a   x   V R E F   x   g m p s = 2 π   x   10   k H z   x   1   V   x   5   m F     1800   μ S     x   0.613   V   x   179   S = 1.590   k Ω
方程式 15. C C O M P =   V O U T   x   C O U T   I O U T     x   R C O M P = 1   V   x   5   m F 20   x   1.59   k Ω = 157   n F  
方程式 16. f e s r =   1   2 π   x   C O U T   x   E S R   =   1 2 π   x   5   m F   x     0.4   m Ω =   79.6   k H z  
方程式 17. C H F =   1   2 π   x   R c o m p   x   f e s r   =   1 2 π   x     1.59   k Ω   x   79.6   k H z =   1.26   n F