ZHCUAQ4
January 2023
LMR43620-Q1
LMR43620RQ5EVM-400 EVM 用户指南
商标
1
设置
1.1
测试点
1.2
跳线
2
操作
2.1
快速入门
3
原理图
4
电路板布局
5
物料清单
6
测试结果
6.1
LMR43620RQ5EVM-400 测试结果
6.1.1
效率和负载调节
6.1.2
负载瞬态
6.1.3
输出纹波和热像图
6.1.4
传导EMI
6.1.3
输出纹波和热像图
图 6-9
12V
IN
、5V
OUT
(固定)、2A 负载时的输出波纹,带 2 个 22μF COUT
图 6-11
热捕捉,12V
IN
、5V
OUT
、2A 负载、400kHz、ϴ
JA
≅ 42°C/W
图 6-10
12V
IN
、5V
OUT
(固定)、1mA 负载时的输出波纹,带 2 个 22μF COUT