ZHCUAQ4 January   2023

 

  1.   LMR43620RQ5EVM-400 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  4. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  5. 3原理图
  6. 4电路板布局
  7. 5物料清单
  8. 6测试结果
    1. 6.1 LMR43620RQ5EVM-400 测试结果
      1. 6.1.1 效率和负载调节
      2. 6.1.2 负载瞬态
      3. 6.1.3 输出纹波和热像图
      4. 6.1.4 传导EMI

跳线

有关跳线的位置,请参阅#SNVU6363434。

  • JEN - 此跳线可用于将 ENABLE 输入连接到 GND 以禁用 IC。默认情况下,该跳线保持断开状态。IC 的 VIN 引脚和 EN 引脚之间连接有一个上拉电阻器 R1 (RENT)。
  • JPGOOD - 可使用此跳线选择如何连接 PGOOD 引脚。可使用跳线连接引脚 2 和 3。在此配置下,PGOOD 引脚通过值为 100kΩ 的 R7 (RPGOOD) 上拉至 VOUT。在引脚 1 和 2 之间连接跳线时,PGOOD 引脚会以 100kΩ 的值通过 R7 (RPGOOD) 上拉至 VCC。默认情况下不安装此跳线。
  • JRT - 使用此跳线对 RT 修整器件的开关频率进行编程。此跳线允许用户选择三个可编程开关频率选项:
    • 使用 R8 (RT) 电阻器对开关频率进行编程。此操作允许将开关频率调整为 200kHz 至 2.2MHz 之间的任意值。有关所需开关频率所需的 RT 电阻值,请参阅数据表。使用 RT 电阻器对开关频率进行编程时,使 JRT 开路。
    • 通过分流引脚 1 和 2 使 RT 引脚与 GND 短路。此操作导致 AUTO 模式运行,最大开关频率为 2.2MHz。为确保正常运行,请移除电阻器 R8 (RT)。必须组装电阻器 R9 (RJM)。
    • 通过分流引脚 2 和 3 使 RT 引脚与 VCC 引脚短路。此操作导致 AUTO 模式运行,最大开关频率为 1MHz。为确保正常运行,请移除电阻器 R8 (RT)。必须组装电阻器 R9 (RJM)。
图 1-2 跳线位置