ZHCUAQ4
January 2023
LMR43620-Q1
LMR43620RQ5EVM-400 EVM 用户指南
商标
1
设置
1.1
测试点
1.2
跳线
2
操作
2.1
快速入门
3
原理图
4
电路板布局
5
物料清单
6
测试结果
6.1
LMR43620RQ5EVM-400 测试结果
6.1.1
效率和负载调节
6.1.2
负载瞬态
6.1.3
输出纹波和热像图
6.1.4
传导EMI
2.1
快速入门
在 VIN_EMI 和 GND_EMI 电源接头之间连接电压电源。
在 VOUT 和 GND 测试点之间连接负载。
将电源电压设置为 6 V 与 36V 之间合适的值。将电源的电流限值设置为合适的值。
打开电源。在默认配置下,EVM 启动并提供 V
OUT
= 5V。
监控输出电压。对于 LMR43620-Q1 器件,最大额定负载电流为 2A。