ZHCUAP0E October 2022 – January 2024
| 跳线 | 说明 | 默认设置 | 连接的引脚或信号 | 低功耗测量建议 |
|---|---|---|---|---|
| J101 | XDS110-ET 隔离块 | 已安装 | GND、5V、3V3、RXD、TXD、NRST、SWDIO、SWCLK、BSL | OFF 用于断开与 XDS-110 电路的连接 |
| J102 | XDS110-ET 程序输出 | 不适用 | GND、3V3、SWDIO、SWCLK、NRST | 无外部连接 |
| J103 | XDS110-ET 程序输入 | 不适用 | GND、3V3、SWDIO、SWCLK | 无外部连接 |
| J1 | 热敏电阻信号选择 | (1) 短接至 (2) | PA15 (ADC0_9) | OFF 用于断开与热敏电阻电路的连接 |
| J2 | 红色 LED D2 | 已安装 | PA0 | OFF 用于断开引脚与 LED 的连接 |
| J3 | RGB LED D1 – 绿色通道 | 已安装 | PA13 (TIMG0_C1) | OFF 用于断开引脚与 RGB LED 的连接 |
| J4 | 光传感器 | 已安装 | PA25 (OPA0_IN+) | OFF 用于断开与光电二极管电路的连接 |
| J5 | 光传感器 | 已安装 | PA24 (OPA0_IN-) | OFF 用于断开与光电二极管电路的连接 |
| J6 | 光传感器 | 已安装 | PA22 (OPA0_OUT) | OFF 用于断开与光电二极管电路的连接 |
| J7 | 外部 3.3V | 不适用 | 3V3、GND | 未连接至外部电路 |
| J8 | 外部 5V | 不适用 | 5V、GND | 未连接至外部电路 |
| J9 | 开漏 IO PA0 电压上拉选择 | (2) 开路 | 不适用 | 如果引脚初始化为输出低电平,或输入使用上拉或下拉电阻器,则关断 |
| J10 | 开漏 IO PA1 电压上拉选择 | (2) 开路 | 不适用 | 如果引脚初始化为输出低电平,或输入使用上拉或下拉电阻器,则关断 |
| J11 | 按钮 S1 连接 | 已安装 | PA18 | OFF 用于避免来自外部下拉的电流,具体取决于引脚配置 |
| J12 | RGB LED D1 – 红色通道 | 已安装 | PA26 (TIMG1_C0) | OFF 用于断开引脚与 RGB LED 的连接 |
| J13 | RGB LED D1 – 蓝色通道 | 已安装 | PA27 (TIMG1_C1) | OFF 用于断开引脚与 RGB LED 的连接 |
| J14 | 备选 PA11 BoosterPack 连接 | (1) 短接至 (2) | PA11 – SW1 | 如果不在 BoosterPack 连接器中使用,则不用考虑 |
| J15 | 热敏电阻功率 | 已安装 | 3V3 | OFF 用于切除热敏电阻电路的电源 |
| J16 | UART 路径选择 – BP – UART TX - XDS | (1) 短接至 (2) | PA8 – XDS | OFF 用于断开引脚 |
| J17 | UART 路径选择 – BP – UART RX - XDS | (1) 短接至 (2) | PA9 – XDS | OFF 用于断开引脚 |