ZHCUAP0E October   2022  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1入门
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 关键特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 软件示例
    4. 1.4 第一步:开箱即用体验
      1. 1.4.1 连接至计算机
      2. 1.4.2 运行开箱即用体验
    5. 1.5 后续步骤:查看提供的代码
  5. 2硬件
    1. 2.1 跳线映射
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件特性
      1. 2.3.1 MSPM0L1306 MCU
      2. 2.3.2 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      3. 2.3.3 调试探针连接:隔离跳线块
      4. 2.3.4 应用(或反向通道)UART
      5. 2.3.5 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      6. 2.3.6 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      7. 2.3.7 特殊特性
        1. 2.3.7.1 热敏电阻
        2. 2.3.7.2 光传感器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 XDS110-ET USB 电源
    5. 2.5 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    6. 2.6 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    7. 2.7 计时
    8. 2.8 BoosterPack 插接模块引脚布局
  6. 3软件示例
  7. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
      2. 4.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 4.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 4.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 4.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 4.3 MSPM0L1306 MCU
      1. 4.3.1 器件文档
      2. 4.3.2 MSPM0L1306 代码示例
    4. 4.4 社区资源
      1. 4.4.1 TI E2E 论坛
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

测量 MSPM0 MCU 的电流消耗

要使用万用表测量 MSPM0L1306 MCU 的电流消耗,请使用 J101 跳线隔离块上的 3V3 跳线。测量的电流包括目标器件和 LaunchPad 电路消耗的电流以及任何通过 BoosterPack 插件模块接头消耗的电流。

要测量超低功耗,请按照下列步骤操作:

  1. 拆下 J101 隔离块中的 3V3 跳线,并在该跳线上连接一个电流表。
  2. 应考虑反向通道 UART 和任何连接到 MSPM0L1306 的电路可能对电流消耗产生的影响。考虑在隔离跳线块上断开这些器件和电路,或者至少在最终测量中考虑灌电流和拉电流能力。
  3. 确保 MSPM0L1306 上没有悬空输入/输出 (I/O)。这会引起不必要的额外电流消耗。每个 I/O 都会进行驱动,如果 I/O 是输入,则需要其拉或驱动至高电平或低电平。
  4. 开始执行目标。
  5. 要实现最准确的电流测量,请将器件置于“Free Run”模式,并断开 MSPM0L1306 与电路板调试部分(接头 J101)之间的编程信号。
  6. 测量电流。请记住,如果电流出现波动,则可能难以获得稳定的测量结果。在静态状态下进行测量会更轻松。
  7. 请注意,该电路板的修订版 E1 上的热敏电阻电路无法完全断电,除非未安装热敏电阻,否则会为测量提供额外的电流。

EnergyTrace 技术还可用于比较各种电流曲线并更好地优化能耗性能。