ZHCUAP0E October   2022  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1入门
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 关键特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 软件示例
    4. 1.4 第一步:开箱即用体验
      1. 1.4.1 连接至计算机
      2. 1.4.2 运行开箱即用体验
    5. 1.5 后续步骤:查看提供的代码
  5. 2硬件
    1. 2.1 跳线映射
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件特性
      1. 2.3.1 MSPM0L1306 MCU
      2. 2.3.2 采用 EnergyTrace 技术的 XDS110-ET 板载调试探针
      3. 2.3.3 调试探针连接:隔离跳线块
      4. 2.3.4 应用(或反向通道)UART
      5. 2.3.5 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET
      6. 2.3.6 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标
      7. 2.3.7 特殊特性
        1. 2.3.7.1 热敏电阻
        2. 2.3.7.2 光传感器
    4. 2.4 电源
      1. 2.4.1 XDS110-ET USB 电源
    5. 2.5 外部电源和 BoosterPack 插件模块
    6. 2.6 测量 MSPM0 MCU 的电流消耗
    7. 2.7 计时
    8. 2.8 BoosterPack 插接模块引脚布局
  6. 3软件示例
  7. 4资源
    1. 4.1 集成开发环境
      1. 4.1.1 TI 云开发工具
      2. 4.1.2 TI 资源浏览器云
      3. 4.1.3 Code Composer Studio Cloud
      4. 4.1.4 Code Composer Studio IDE
    2. 4.2 MSPM0 SDK 和 TI Resource Explorer
    3. 4.3 MSPM0L1306 MCU
      1. 4.3.1 器件文档
      2. 4.3.2 MSPM0L1306 代码示例
    4. 4.4 社区资源
      1. 4.4.1 TI E2E 论坛
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

后续步骤:查看提供的代码

了解评估模块 (EVM) 特性之后,您便可以开启有趣的开发之旅。现在可以打开一个集成开发环境,并开始编辑代码示例。有关可用的 IDE 及其下载位置,请参阅节 4。

MSPM0 SDK 中提供了代码示例。代码已获得 BSD 许可,TI 鼓励用户重复使用和修改这些代码,以满足特定的需求。有关可用代码示例的更多详细信息,请参阅 MSPM0 SDK 用户指南。

开始使用 LaunchPad 开发套件的最快方法是使用 TI 的云开发工具。基于云的 Resource Explorer 可提供对 MSPM0 SDK 中所有示例和资源的访问。Code Composer Studio Cloud 是一款简单的基于云的 IDE,支持在 LaunchPad 开发套件上开发和运行应用程序。用于 MSPM0 的 SysConfig 是另一个图形工具,可用于轻松快速地设置 MSPM0L1306 器件、引脚和外设,以满足您的开发需求。强烈建议在启动任何新工程时使用 SysConfig。

通过使用 XDS110 调试探针,调试和下载新代码变得非常简单。仅需通过提供的 USB 电缆在 EVM 和 PC 之间建立连接。