ZHCUAN0
May 2021
TPS2583xA-Q1 评估模块
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
原理图
3
通用配置和说明
3.1
物理访问
3.2
调整开关频率
3.3
调节电流限制值
3.4
调整电缆补偿值
3.5
测试设置
4
电路板布局
5
物料清单
1.1
特性
此 EVM 具有以下功能:
6V 至 36V 输入范围、3.5A 连续输出电流降压转换器
具有
展频频率抖动
的强制 PWM 运行模式
完全符合 AEC-Q100 标准
± 8% 的
电流检测精度
(I
OUT
> 1.5A),可实现
精密电缆压降补偿
符合 USB 电池充电规范 1.2 版和 USB Type-C 1.3 版的要求
CC1、CC2、D+ 和 D- VBAT 短路和 VBUS 保护
用户可编程 VBUS 电流限制和内部 VCONN 电流限制
高带宽 DP、DM USB 开关