ZHCUAN0 May   2021

 

  1.   TPS2583xA-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2原理图
  5. 3通用配置和说明
    1. 3.1 物理访问
    2. 3.2 调整开关频率
    3. 3.3 调节电流限制值
    4. 3.4 调整电缆补偿值
    5. 3.5 测试设置
  6. 4电路板布局
  7. 5物料清单

测试设置

图 3-1 显示了 USB Type-C 器件充电的典型测试设置。将 J1 连接到 13.5V 电源。将 USB Type-C 器件连接到 J3 连接器。不需要在 J5 或 J6 上安装分流器。

GUID-16F5C965-F070-4CDC-8BA4-34F46722E48D-low.png图 3-1 用于为 USB Type-C® 器件充电的 EVM 设置