ZHCUAN0 May   2021

 

  1.   TPS2583xA-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2原理图
  5. 3通用配置和说明
    1. 3.1 物理访问
    2. 3.2 调整开关频率
    3. 3.3 调节电流限制值
    4. 3.4 调整电缆补偿值
    5. 3.5 测试设置
  6. 4电路板布局
  7. 5物料清单

物料清单

表 5-1 详细介绍了 EVM 物料清单。

表 5-1 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1、C3、C4、C18 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 C0603C104K5RACAUTO Kemet
C2 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2µF,16V,+/-20%,X5R,0603 0603 885012106018 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C6,C7,C8 3 22µF 电容,陶瓷,22µF,25V,+/-10%,X7R,1210 1210 CL32B226KAJNFNE Samsung Electro-Mechanics
C10、C11、C12 3 10µF 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 1210 UMJ325KB7106MMHP Taiyo Yuden(太阳诱电)
C13 1 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-5%,X7R,1206 1206 12065C104JAT2A AVX
C16、C19、C20 3 0.22µF 电容,陶瓷,0.22µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 CL10B224KO8VPNC Samsung(三星)
C17 1 10uF CAP、CERM、10uF、25V、+/-10%、X5R、0805 0805 C2012X5R1E106K125AB TDK
D4 1 蓝色 LED,蓝色,SMD LED_0603 150060BS75000 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
D5 1 绿色 LED,绿色,SMD LED_0603 150060GS75000 Wurth Elektronik
D6 1 红色 LED,红色,SMD LED_0603 150060RS75000 Wurth Elektronik
EN1 1 接头,2.54mm,2x1,锡,TH 接头,2.54mm,2x1,TH TSW-102-07-T-S Samtec(申泰)
J1、J2 2 连接端子块,2POS,3.5mm,TH 11x8.5x7.3mm 1751248 Phoenix Contact(菲尼克斯电气)
J3 1 连接器,插口,USB Type C,R/A 连接器,插口,USB Type C,R/A,THT/SMT 632723300011 Wurth Elektronik
J4 1 连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT USB 2.0,SMT 插头,18.65x4.5x12mm 931 Keystone
J5,J6 2 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
J7 1 接头,2.54mm,2x2,金,TH 接头,2.54mm,2x2,TH PBC02DAAN Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
L1 1 8.2uH 电感器,屏蔽,Hyperflux,8.2µH,5.3A,0.0253Ω,SMD 6.65x6.45mm 74439346082 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
Q1 1 20V MOSFET,2 通道,N 沟道,20V,12A,DPA0008A (VSON-8) DPA0008A CSD85312Q3E 德州仪器 (TI)
R1、R2、R8、R10、R26 5 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 RMCF0603ZT0R00 Stackpole Electronics Inc
R3 1 0.015 电阻,0.015,1%,0.5W,2010 2010 WSL2010R0150FEA Vishay-Dale
R4,R6 2 20k 电阻,20k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060320K0JNEA Vishay-Dale
R5 1 301 电阻,301,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603301RFKEA Vishay-Dale
R7、R11 2 0 电阻器,0,1%,0.5 W,1206 1206 5108 Keystone
R9 1 10.0 电阻,10.0,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 CRCW080510R0FKEA Vishay-Dale(威世达勒)
R12 1 49.9k 电阻,49.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060349K9FKEA Vishay-Dale
R13、R14 2 5.62k 电阻,5.62k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06035K62FKEA Vishay-Dale
R15、R25 2 15.0k 电阻,15.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060315K0FKEA Vishay-Dale
R16,R17 2 100k 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603100KFKEA Vishay-Dale
R18、R19、R20 3 10k 电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060310K0JNEA Vishay-Dale
R21、R22 2 1.0k 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06031K00JNEA Vishay-Dale(威世达勒)
R23、R24 2 5.1k 电阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06035K10JNEA Vishay-Dale(威世达勒)
TP1、TP2、TP3、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12 9 测试点,多用途,白色,TH 白色通用测试点 5012 Keystone
TP4 1 测试点,微型,SMT Testpoint_Keystone_Miniature 5015 Keystone
TP5、TP6 2 测试点,紧凑型,SMT Testpoint_Keystone_Compact 5016 Keystone
U1 1 具有电缆补偿功能的 USB Type-C 和 BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压、RHB0032R (VQFN-32) RHB0032R TPS25830S10QWRHB 德州仪器 (TI)
C5 0 47µF 电容,铝,47µF,25V,+/-20%,0.4Ω,SMD SMT 径向 E EEE-FC1E470P Panasonic
C9 0 100µF 电容,铝制,100µF,50V,+/-20%,SMD D8xL10.5mm 865060653010 Wurth Elektronik
C14、C15 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 C0603C104K5RACAUTO Kemet
C21 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 0603 CL10B104KO8NNNC Samsung Electro-Mechanics
D1、D2、D3 0 18V 二极管,TVS,单向,18V,29.2Vc,400W,13.7A,AEC-Q101,SMA SMA SZ1SMA18AT3G Littelfuse
R27 0 11.5k 电阻,11.5k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060311K5FKEA Vishay-Dale