ZHCUAN0
May 2021
TPS2583xA-Q1 评估模块
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
原理图
3
通用配置和说明
3.1
物理访问
3.2
调整开关频率
3.3
调节电流限制值
3.4
调整电缆补偿值
3.5
测试设置
4
电路板布局
5
物料清单
商标
USB Type-C®
is a reg TM ofUSB Implementers Forum.
Other TMs