ZHCUAM1A August   2020  – May 2021

 

  1.    TPS543620EVM 6A SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  4. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  5. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 断续电流限制
    12. 3.12 过压保护
    13. 3.13 热性能
  6. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

输出电压

在 U1 设计中,输出电压由 R7 (RFBT) 和 R8 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。R8 固定为 1.00kΩ,从而将 FB 分压器电流大概设置为 500µA。要更改 EVM 的输出电压,必须更改电阻器 R7 的值。更改 R7 的值可以更改高于 0.5V 参考电压 (VREF) 的输出电压。特定输出电压的 R7 值可以使用Equation1 计算。更改 R7 后,也可能需要更改前馈电容器 (C8)。

Equation1. GUID-E0502BD8-2825-4C14-A517-A473BC736BFF-low.gif

在 U2 设计中,有几种方法可用于设置输出电压。首先,跳线 J14 可用于选择选项,如表 2-1 所示。如果所需的输出电压不可用,则必须更换电阻器。对于低于 0.8V 的输出电压,TI 建议让 J14 保持开路并增大 R21。R21 变成了 RFBB,所需取值可通过Equation2 计算获得,其中 RFBT 为 R15。对于高于 0.8V 的输出电压,可以通过更改 R23 至 R26 其中一个电阻器来更改跳线输出电压选项。可通过Equation3 计算 RFBJ 电阻值,从而获得所需等效 RFBB 电阻。要将 J14 用于 3.3V 或更高的输出电压,R20 应降低至 499Ω。

Equation2. GUID-E1775238-34E1-4924-8CDC-3E7EB96C9684-low.gif
Equation3. GUID-20200824-CA0I-Q1NW-JTWH-RDZZXQZF7CK8-low.gif
表 2-1 VOUT 选择
跳线设置 等效底部 FB 电阻器 (RFBB) 标称输出电压
开路 R21 = 8.25kΩ 0.803V
引脚 1 短接至引脚 2 (1) (R23+R20)||R21 = 4.97kΩ 1.003V
引脚 3 短接至引脚 4 (R24+R20)||R21 = 3.55kΩ 1.204V
引脚 5 短接至引脚 6 (R25+R20)||R21 = 2.48kΩ 1.507V
引脚 7 短接至引脚 8 (R26+R20)||R21 = 1.92kΩ 1.803V
默认设置