ZHCUAM1A August   2020  – May 2021

 

  1.    TPS543620EVM 6A SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  4. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  5. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 断续电流限制
    12. 3.12 过压保护
    13. 3.13 热性能
  6. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

开关频率(FSEL 引脚)

在 U2 设计中,跳线 J17 可用于在开关频率选项之间进行选择,如表 2-2 所示。如果所需的选项不可用,请将其中一个电阻器更改为设置所需选项的值。

在 U1 设计中,将 FSEL 电阻器更改为设置所需选项的值。

表 2-2 FSEL 选择
跳线设置FSEL 电阻器开关频率
引脚 1 短接至引脚 217.4kΩ750 kHz
引脚 3 短接至引脚 4 (1)11.8kΩ1000kHz
引脚 5 短接至引脚 68.06kΩ1500 kHz
引脚 7 短接至引脚 84.99kΩ2200 kHz
默认设置