ZHCUAM1A August   2020  – May 2021

 

  1.    TPS543620EVM 6A SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  4. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  5. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 断续电流限制
    12. 3.12 过压保护
    13. 3.13 热性能
  6. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

与时钟同步

图 3-24 显示了在 SYNC 测试点与 1.25MHz 外部时钟同步的 U1 和 U2。要在 SYNC 测试点与时钟同步,请在跳线 ENSYNC_U1 或 ENSYNC_U2 或多个跳线上放置一个分流器,来启用缓冲器的输出。

图 3-25 显示了与具有 6A 负载的外部时钟同步的转换。16 个频率为 1MHz 的脉冲被发送到 EVM 上的 SYNC 测试点。在此波形中,在发送 4 个脉冲以后,TPS543620 开始同步到时钟。时钟消失后,TPS543620 以内部时钟频率的 70% 切换 4 个脉冲,然后转换回正常的内部时钟频率。在这些转换期间,输出电压变化很小。

GUID-20200826-CA0I-PFN2-PR6C-XXJTBPGMDTVV-low.gif图 3-24 U1 和 U2 同步到时钟
GUID-1AB85D9F-5DA1-4871-B705-ADF96D9A5920-low.gif图 3-25 U2 时钟同步转换