ZHCUAM1A August 2020 – May 2021
图 3-26 和 图 3-27 显示了通过 EN 对 U2 进行启动和关断的波形。在图 3-26 中,最初施加输入电压,通过使用外部函数发生器将 EN 拉至 GND 来抑制输出。当 EN 电压升高到使能阈值电压以上时,启动序列开始,输出电压斜升至外部设置值。在 图 3-27 中,外部函数发生器将 EN 拉至接地,TPS543620 关断。
图 3-28 显示了在 0.2Ω 电阻器负载下 EN 的启动情况。图 3-29 显示了相对于 EN 引脚的 BP5 内部 LDO 启动。
ENOFF_U1 跳线或 RDIV_VIN 上的分流器可分别用于测试 U1 和 U2 的 EN 启动。当从 ENOFF_U1 移除该分流器后,EN 被释放并且 U1 的启动序列开始。当分流器放置在 RDIV_VIN 上时,通过电阻分压器将 EN 拉至输入电压,并且 U2 的启动序列开始。
图 3-26 通过 EN 启动 U2,空载
图 3-28 通过 EN 启动 U2,0.2Ω 负载
图 3-27 通过 EN 关断 U2,空载
图 3-29 通过 EN 启动 U2,空载并且测量 BP5