ZHCUAK9A September   2012  – June 2021

 

  1.   TPS62175EVM-098 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出电压运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 环路响应测量
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS62175EVM-098 测试结果
  5. 4电路板布局
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

背景

TPS62175EVM-098 (PWR098-001) 使用 TPS62175 可调节版本,并设置为 3.3V 输出。该 EVM 在 4.75 V 至 28 V 之间的输入电压范围运行时,可实现全额定性能。