表 1-1 提供了 TPS62175EVM-098 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
表 1-1 性能规格汇总| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 输入电压 | | 4.75 | | 28 | V |
| 输出电压 | 直流设定点;不包括电压纹波 | 3.27 | 3.33 | 3.39 | V |
| 输出电流 | SLEEP = HIGH (OFF) | 0 | | 500 | mA |
| 峰值效率 | VIN = 4.75 V | | 92.2% | | |
| 软启动时间 | VOUT 的斜坡时间 | | 330 | | µs |
| 软启动延迟时间 | 从 HIGH EN 到 VOUT 斜坡启动的时间 | | 1 | | ms |