ZHCUAK9A September 2012 – June 2021
对电路进行两项简单的更改后,可测量 TPS62175EVM-098 的环路响应。首先,在 PCB 背面中间的焊盘上安装一个 10Ω 电阻。将这些电阻器垫间隔开,以便安装 0805 或 0603 型电阻器。第二,切断 VOS 引脚上的过孔与输出电容 C2 之间的一小段布线。此更改如图 1-1 所示。做出这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰峰值幅度)可以通过添加的电阻器注入控制环路。