ZHCUAK9A September   2012  – June 2021

 

  1.   TPS62175EVM-098 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出电压运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 环路响应测量
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS62175EVM-098 测试结果
  5. 4电路板布局
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

物料清单

表 5-1 TPS62175EVM-098 物料清单
数量参考指示符值说明尺寸产品型号制造商
-001
1C12.2uF电容,陶瓷,50V,X5R,20%0805STDSTD
1C222µF电容,陶瓷,6.3V,X5R,20%0805STDSTD
1C522µF电容,钽,50V,±20%7343 (D)TPME226M050R100AVX
1L110µH电感器,功率,1.1A,350mOhm4mm x 4mmLPS4012-103MLCoilcraft
1R11.21M电阻,贴片,1/16W,1%0603STDSTD
1R2383k电阻,贴片,1/16W,1%0603STDSTD
1R3100k电阻,贴片,1/16W,1%0603STDSTD
1U1TPS62175IC,支持睡眠模式的 28V 0.5A 降压转换器2 mm x 3 mmTPS62175DQCTI

TPS62175EVM-098 可能焊接了 TPS62175 (U1) 器件,该器件本身顶部不含正确的顶层标识。这些器件仍是经过全面测试的 TPS62175 器件,符合数据表的指定电气特性。