本用户指南包含 TPS562211 的相关信息以及 TPS562211EVM 评估模块的支持文档。它还包含 TPS562211EVM 的性能规格、电路板布局布线、原理图和物料清单。
TPS562211 是一款单通道高级仿真电流模式 (AECM) 控制、同步降压转换器,能够提供 2A 连续输出电流,提供通过 MODE 引脚配置进行选择的 Eco-mode 或 FCCM 运行模式以及可选的电源正常指示器或外部软启动。通过正确配置使能引脚、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序。该器件实施 AECM 控制,从而可获得具有固定频率的快速瞬态响应。快速瞬态响应可实现低压降,而固定频率可为 EMI 设计带来更好的抖动持久性和可预测的频率。经过优化的内部补偿网络更大限度地减少了外部元件数量,并在宽电压输出范围内简化了控制环路设计。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS562211EVM 是单通道同步降压转换器,可在 4.2V 至 18V 输入范围内以 2A 电流提供 3.3V 的输出。本用户指南介绍了 TPS562211EVM 的性能。
EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
---|---|---|
TPS562211EVM | VIN = 4.2 V 至 18 V | 0A 至 2A |
表 2-1 中提供了 TPS562211EVM 性能规格的摘要。除非另有说明,给出的测试规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 3.3V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压范围 | 4.2 | 12 | 18 | V | ||
输出电压设定点 | 3.3 | V | ||||
工作频率 | VIN = 12V,IO = 2A | 600 | kHz | |||
输出电流范围 | 0 | 2 | A | |||
输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 2A | 20 | mVPP |
此评估模块旨在帮助了解 TPS562211 的特性。此模块可能会做出一些修改。
TPS562211 具有一个 MODE 引脚,可在轻负载条件下提供两种不同的工作状态,并为引脚 1 的功能提供两种选项。
模式电阻器范围 | 建议模式电阻值 | 轻负载运行模式 | PG/SS 引脚的功能 |
---|---|---|---|
[0, 12]kΩ | 0 | Eco-mode | 电源正常(1) |
[30, 50]kΩ | 47kΩ | Eco-mode | 软启动 |
[83, 120]kΩ | 100kΩ | FCCM | 软启动 |
[180, ∞]kΩ | 浮点数 | FCCM | 电源正常 |
输出电压可通过输出节点和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。参考图 6-1的应用原理图,从 R9 的 10kΩ 或 20kΩ 开始,并使用Equation1 计算 R8。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。
表 3-2 列出了一些常见输出电压下的 R8 和 R9 阻值。请注意,此表中给出的值是标准值,并不是使用上述等式计算出的准确值。
输出电压 (V)(1) | R8 (kΩ)(2) | R9 (kΩ) | L1 (µH)(3) | COUT (µF)(4) | L1·COUT_E 的范围 (μH × μF)(5) |
---|---|---|---|---|---|
0.76 | 5.36 | 20.0 | 1.5 | 3 × 22 | 60 至 160 |
1.05 | 15.0 | 20.0 | 2.2 | 2 × 22 | 60 至 160 |
1.8 | 40.0 | 20.0 | 3.3 | 2 × 22 | 50 至 200 |
2.5 | 31.6 | 10.0 | 4.7 | 2 × 22 | 50 至 200 |
3.3 | 45.3 | 10.0 | 4.7 | 2 × 22 | 50 至 200 |
5 | 73.2 | 10.0 | 5.6 | 2 × 22 | 50 至 200 |
本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS562211EVM。
如表 4-1 中所示,TPS562211EVM 附带输入/输出连接器和测试点。图 4-1 显示了 TPS562211EVM 电路板上的连接器和跳线布置。
必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 2A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 2A。必须更大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测 VIN 输入电压,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP4 作为接地基准的情况下,TP3 用于监测输出电压。
参考标识符 | 功能 |
---|---|
J1 | VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围) |
J2 | VOUT,2A 时为 3.3V(最大值) |
J3 | EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用。 |
J4 | PGOOD 的源选择 |
TP1 | VIN 正功率点 |
TP3 | VOUT 正监测点 |
TP2、TP4、TP7 | GND 监测点 |
TP5 | PG/SS 测量的测试点 |
TP6 | 开关节点测试点 |
本节提供了 TPS562211EVM 的说明、电路板布局布线和分层图解。