ZHCUAJ9A September 2020 – April 2021 TPS563211
表 6-1 详细介绍了 EVM 物料清单。
| 标识符 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | BSR100 | 不限 |
| C2 | 1 | 电容,陶瓷,22µF,25V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61E226ME44L | MuRata(村田) |
| C3, C6 | 2 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603 | 885012206095 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
| C4 | 1 | 电容,陶瓷,10pF,100V,±5%,C0G/NP0,0603 | GRM1885C2A100JA01D | MuRata |
| C8、C9 | 2 | 电容,陶瓷,22uF,16V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61C226ME44L | MuRata(村田) |
| J1、J2 | 2 | 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH | ED120/2DS | On-Shore Technology(岸上科技) |
| J3、J4 | 2 | 接头,100mil 3x1,锡,TH | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions |
| L1 | 1 | 电感器,屏蔽鼓芯,铁粉,3.3uH,6A,0.019Ω,SMD | 74437349033 | Wurth Elektronik |
| LBL1 | 1 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1 | 1 | 电阻,174k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-07174KL | Yageo(国巨) |
| R2 | 1 | 电阻,36.5k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0736K5L | Yageo(国巨) |
| R3、R9 | 2 | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo |
| R4、R5 | 2 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-070RL | Yageo(国巨) |
| R7 | 1 | 电阻,49.9,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0749R9L | Yageo |
| R8 | 1 | 电阻,45.3k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0745K3L | Yageo(国巨) |
| SH-J1、SH-J2 | 2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SPC02SYAN | Sullins Connector Solutions |
| TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP7 | 7 | 插头,2.54mm,1x1,金,TH | 61300111121 | Wurth Elektronik |
| U1 | 1 | 采用 SOT583 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 | TPS563211DRLR | 德州仪器 (TI) |
| C1 | 0 | 电容,陶瓷,22µF,25V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61E226ME44L | MuRata |
| C5 | 0 | 电容,陶瓷,6800pF,50V,10%,X7R,0603 | GRM188R71H682KA01D | MuRata |
| C7 | 0 | 电容,陶瓷,10pF,100V,±5%,C0G/NP0,0603 | GRM1885C2A100JA01D | MuRata |
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 |
| R6 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |