ZHCUAJ9A September   2020  – April 2021

 

  1.   摘要
  2. 1引言
  3. 2性能规格汇总
  4. 3更改
  5. 4测试设置
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
  6. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
    2. 5.2 EVM 图片
  7. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

布局

图 5-1图 5-2图 5-3 显示了 TPS563211EVM 的电路板布局布线。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。另外顶层还有 TPS563211 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C1、C2 和 C3 应尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地层以及开关节点覆铜、信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。顶层和底层都使用 2oz 厚的覆铜。

GUID-20200915-CA0I-HJ2F-LGVH-61KGXFCFKLPF-low.gif图 5-1 TPS563211EVM 顶层装配图
GUID-20200915-CA0I-QTD9-RXWQ-0QD3XXPMLBLQ-low.gif图 5-2 TPS563211EVM 顶层
GUID-20200915-CA0I-KQ7L-WDHM-VWR0S4DG1SH6-low.gif图 5-3 TPS563211EVM 底层