ZHCUAJ9A September 2020 – April 2021
表 2-1 中提供了 TPS563211EVM 性能规格的摘要。除非另有说明,给出的测试规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 3.3V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 4.2 | 12 | 18 | V | ||
| 输出电压设定点 | 3.3 | V | ||||
| 工作频率 | VIN = 12V,IO = 3A | 600 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 3 | A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 3A | 20 | mVPP | |||