ZHCUAJ9A September 2020 – April 2021 TPS563211
TPS563211 是一款单通道高级仿真电流模式 (AECM) 控制、同步降压转换器,能够提供 3A 连续输出电流,提供通过 MODE 引脚配置进行选择的 Eco-mode 或 FCCM 运行模式以及可选的电源正常指示器或外部软启动。通过正确配置使能引脚、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序。该器件实施 AECM 控制,从而可获得具有固定频率的快速瞬态响应。快速瞬态响应可实现低压降,而固定频率可为 EMI 设计带来更好的抖动持久性和可预测的频率。经过优化的内部补偿网络更大限度地减少了外部元件数量,并在宽电压输出范围内简化了控制环路设计。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS563211EVM 是单通道同步降压转换器,可在 4.2V 至 18V 输入范围内以 3A 电流提供 3.3V 的输出。本用户指南介绍了 TPS563211EVM 的性能。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPS563211EVM | VIN = 4.2 V 至 18 V | 0A 至 3A |