ZHCUAJ3A November   2020  – March 2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 说明
  4. TAS2764EVM 各部分说明
  5. 规格
  6. 软件
  7. 默认跳线设置
  8. EVM 设置
  9. 数字音频接口
    1. 7.1 USB
    2. 7.2 直接 (AP/PSIA)
  10. 多通道配置
  11. TAS2764EVM 原理图
  12. 10TAS2764EVM 布局
  13. 11材料清单

TAS2764EVM 各部分说明

TAS2764EVM 各部分图显示了下表中描述的不同 EVM 部分。

GUID-4A1C25D7-9B33-43CE-975E-AF8D897806BF-low.gif图 2-1 TAS2764EVM 各部分

表 2-1 TAS2764EVM 各部分说明

标记

段名称

说明

1

电源连接器

桶形连接器和螺钉连接器可用于连接电压范围为 3.9V 至 16V 的电源。仅使用一个连接器。

2

I2S/I2C 源选择器

跳线 J31 和 J29 分别用于选择 I2S 和 I2C 源。将跳线放置在外部电源 (J28) 的位置 1-2。将跳线放置在内部源 (USB) 的位置 2-3。

3

关断和数字电平控制

关断控制跳线 (J19) 用于选择关断源。对于关断多路复用器,请选择 1-2(关断源取决于跳线 J31)。选择 2-3 强制关断。

跳线 J18 和 J3 分别用于选择 IOVDD 电源和数字输入源电平。

4

学习板连接器

到学习板的可选连接器。

5

AP/PSIA 连接器

AP/PSIA 连接器,用于外部电源和多通道运行。将 J28 连接到 AP/PSIA,以防需要不同的时钟和音频源(跳线 J31 和 J29 配置为外部源)。如果需要额外的通道,输出 J30 可以直接连接到另一个 TAS2764EVM 的输入连接器 J28。

6

PVDD 和 VBAT1S 香蕉连接器

如果需要其他电源,可选香蕉连接器。如果使用外部 PVDD,请移除跳线 J40、J15、J42 和 J38。如果使用外部 VBAT1S,请移除跳线 J39、J7、J41 和 J35。

7

I2C 地址选择器

J10 和 J22 用于选择不同的 I2C 地址。支持的地址为 0x70、0x72、0x74、0x76、0x78、0x7A、0x7C、0x7E。不要在两个通道中使用相同的地址以避免通信冲突。

8

TAS2764 区域

TAS2764 元件区。扬声器负载可通过通道 1 的香蕉插头 J24/J23 和通道 2 的插头 J13/J11 进行连接。如果需要,可以使用可选的螺钉连接器 J17 和 J12。